Marcador de cables de plástico - KMK 4 - 1005305

Marcador de plástico para cables, sin cinta, rotulación con tiras de rotulación ESL..., EST... u hoja grande ES/KMK 3-GB, fijación con sujetacables PKB, superficie útil: 40 x 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los índices insertables p. marcadores de plástico de cables de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado
  • Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005305
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 201 (C-5-2015)
EAN 4017918012496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,280 g
Número de tarifa arancelaria 39269097