Marcador de cables de plástico - KMK - 1005208

Marcador de cable de plástico, para cables con un diámetro de 10 hasta 25 mm, rotulación con tiras de rotulación ESL..., EST ... u hoja grande ES/LP-BW-GB, superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los índices insertables p. marcadores de plástico de cables de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado
  • Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005208
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 202 (C-5-2015)
EAN 4017918012434
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,550 g
Número de tarifa arancelaria 39269097