FRONT 2,5-V/SA 5/16 BK - 1004536

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1004536
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626473154
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!