Etiqueta con símbolo de tierra - ET-ERDE BOGEN - 1004526

Ninguna imagen disponible

Etiqueta con símbolo de tierra, Codo, amarillo/negro, Rotulado: Símbolos, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: d: 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1004526
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918012151
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,200 g
Número de tarifa arancelaria 48211010