Placa de aviso - WS 5-15 - 1004445

La figura muestra la variante WS 4- 8

Placa de aviso, Placa, naranja, Rotulado: Rayo con flecha y advertencia en inglés, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, para ancho de borne: 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La fijación de letreros de advertencia en los entrantes de puente de los bornes para carril UK ... se realiza con tornillos de plástico
  • De esta manera se evita un accionamiento imprevisto de los puntos de embornaje
  • Los bornes de conexión a la red se cubren con seguridad y se señalan con letreros de advertencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 1004445
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 511 (C-3-2015)
EAN 4017918012113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,590 g
Número de tarifa arancelaria 39269097