Soporte para marcador de cables - LM - 1004377

Soporte para marcador de cables, blanco, sin rotular, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: 1-12 mm, Superficie útil: 24 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • En el capuchón roscado se coloca un índice insertable para proteger el rótulo de la suciedad
  • Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores

Datos mercantiles

Clave de pedido 1004377
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 203 (C-5-2015)
EAN 4017918012069
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,890 g
Número de tarifa arancelaria 39269097