MCV 1,5/10-GF-3,5-LR BK AU - 1003921

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003921
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626472089
Número de tarifa arancelaria 85366930