Destornillador - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE PL-10 - 1003620

Destornillador de punta plana con aislamiento integrado en la cuchilla estrecho, tamaño: 0,8x4,0x100 mm, empuñadura de dos componentes, con protección para evitar que ruede, 10 ud.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Verificado según VDE, para máxima seguridad
  • El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
  • Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003620
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626470894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,360 g
Número de tarifa arancelaria 82054000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar