Tira de rotulación - ES/LP-BW - 1003446

Ninguna imagen disponible

Tira de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003446
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918011857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,950 g
Número de tarifa arancelaria 48025700