MCVW 1,5/ 7-ST-3,5 BD:X10/1-7 - 1003188

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003188
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626471112