Borne para placa de circuito impreso - SPTAF 1/ 3-5,0-IL BK - 1002141

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1002141
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626469065
Número de tarifa arancelaria 85369010