Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CM-C-4-118-RD-SP9 - 1001187

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 35 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1001187
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626503417
Número de tarifa arancelaria 85359000