Cabeza portafusible - ST-SILED 60-UK 4 - 0921040

La figura muestra la variante sin LED/indicación luminosa

Cabeza portafusible, Corriente nominal: 6,3 A, Longitud: 33,1 mm, Anchura: 6,1 mm, Altura: 45,7 mm, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0921040
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 412 (C-3-2015)
EAN 4017918010300
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369095