Cabeza portafusible - ST-SILED 12-UK 4 - 0921024

La figura muestra la variante sin LED/indicación luminosa

Cabeza portafusible, Corriente nominal: 6,3 A, Longitud: 33,1 mm, Anchura: 6,1 mm, Altura: 45,7 mm, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0921024
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 412 (C-3-2015)
EAN 4017918010287
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,880 g
Número de tarifa arancelaria 85369095