Borne de carril para fusible - USIG BU - 0920122

La figura muestra una combinación de las variantes USIG y ST1-SILED 24

Borne de carril para fusible,  sin cabeza portafusible, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,2 mm, tipo de fusible: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., clase de montaje: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0920122
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 400 (C-3-2015)
EAN 4017918010140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369095