Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos - UT 6-TMC M 8A - 0916609

La figura muestra la variante de 10 amperios

Interruptor de protección termomagnético, 1 polo, para montaje sobre carril simétrico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los interruptores de protección termomagnéticos se caracterizan por su construcción compacta, sus posibilidades de rotulación de amplia superficie y el doble entrante de puente enchufable
  • Alta disponibilidad de la instalación mediante la posibilidad de rearme e indicación de estado inequívoca
  • Asignación inequívoca del respectivo interruptor de protección mediante rotulación central de gran superficie

Datos mercantiles

Clave de pedido 0916609
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 264 (C-6-2015)
EAN 4046356449052
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,990 g
Número de tarifa arancelaria 85362010