Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos - TMC 3 F1 122 12,0A - 0915250

La figura muestra la variante TMC 1 F1 100 1A

Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos, Número de polos: 3, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Corriente nominal: 12 A, Tensión nominal: 250 V, Anchura: 37,5 mm, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: Carril simétrico: 35 mm, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0915250
Unidad de embalaje 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (CL-2002)
EAN 4017918009939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 200,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010