Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos - TMC 2 M1 120 4,0A - 0915027

La figura muestra la variante TMC 1 F1 100 1A

Interruptor de protección termomagnético, de 2 polos, semilento, 1 contacto abierto y 1 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0915027
Unidad de embalaje 3 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (CL-2002)
EAN 4017918009700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,500 g
Número de tarifa arancelaria 85362010