Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos - TMC 1 F1 100 6,0A - 0914141

La figura muestra la variante TMC 1 F1 100 1A

Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos, Número de polos: 1, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Corriente nominal: 6 A, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: Carril simétrico: 35 mm, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0914141
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (CL-2002)
EAN 4017918008826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,660 g
Número de tarifa arancelaria 85362010