Fusible - SI FORM C 4 A DIN 72581 - 0913731

La figura muestra una variante del artículo

Fusible plano, forma C, color: rosa, corriente nominal: 4 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con pie SNAP IN para el montaje previo seguro en la placa de circuito impreso
  • Portafusible para fusibles planos con una tensión nominal máxima de 32 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913731
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-1-2013)
EAN 4017918008680
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,810 g
Número de tarifa arancelaria 85361010