Fusible - SI FORM C 5 A DIN 72581 - 0913692

La figura muestra una variante del artículo

Fusible plano, forma C, color: marrón claro, corriente nominal: 5 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con pie SNAP IN para el montaje previo seguro en la placa de circuito impreso
  • Portafusible para fusibles planos con una tensión nominal máxima de 32 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913692
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-1-2013)
EAN 4017918008659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,890 g
Número de tarifa arancelaria 85361010