Fusible - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676

Fusible plano, forma C, color: azul claro, corriente nominal: 15 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con pie SNAP IN para el montaje previo seguro en la placa de circuito impreso
  • Portafusible para fusibles planos con una tensión nominal máxima de 32 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913676
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-1-2013)
EAN 4017918103996
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,840 g
Número de tarifa arancelaria 85361050