Cartucho fusible - S-II-25 A/500 V - 0913663

La figura muestra la variante con 16 amperios

Cartucho fusible, Corriente nominal: 25 A, Longitud: 50 mm, Diámetro: 22 mm, Color: amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913663
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-3-2015)
EAN 4017918008635
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,500 g
Número de tarifa arancelaria 85361050