Cartucho fusible - S-II-10 A/500 V - 0913634

La figura muestra la variante con 16 amperios

Cartucho fusible, corriente nominal: 10 A, longitud: 50 mm, Diámetro_medidas: 22 mm, color: rojo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913634
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-3-2015)
EAN 4017918008604
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,840 g
Número de tarifa arancelaria 85361010