Cartucho fusible - S-II- 6 A/500 V - 0913621

La figura muestra la variante con 16 amperios

Cartucho fusible, Corriente nominal: 6 A, Longitud: 50 mm, Diámetro: 22 mm, Color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913621
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-3-2015)
EAN 4017918008598
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,340 g
Número de tarifa arancelaria 85361010