Cartucho fusible - S-II- 2 A/500 V - 0913605

La figura muestra la variante con 16 amperios

Cartucho fusible, Corriente nominal: 2 A, Longitud: 50 mm, Diámetro: 22 mm, Color: rosa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913605
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-3-2015)
EAN 4017918008574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,420 g
Número de tarifa arancelaria 85361010