Soporte para fusibles - SI-H 25MM - 0913553

La ilustración muestra artículos parecidos

Soporte para fusibles, con protección contra contacto accidental, para cubrir contactos fusibles abiertos, Longitud: 25,5 mm, Anchura: 13 mm, Altura: 24,5 mm, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913553
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918008543
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099