Cartucho fusible - S 25 A/380 V - 0913074

La figura muestra la variante con 16 amperios

Cartucho fusible, corriente nominal: 25 A, longitud: 36 mm, diámetro_medidas: 15 mm, color: amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0913074
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 408 (C-3-2015)
EAN 4017918008178
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,300 g
Número de tarifa arancelaria 85361050