Interruptores de protección de aparatos electrónicos - ECP-E3 6A - 0912046

La figura muestra la variante ECP-E3 1A

Interruptores de protección de aparatos electrónicos, Número de polos: 1, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: electrónico, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: en elemento de base, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Incluye las ventajas del limitador de corriente
  • Tensión de salida de la fuente de aliment. conmutada permanece estable
  • Suministro suficiente de todos los circuitos de carga sin fallos
  • Reacciona más rápido que la fuente de alimentación conmutada a sobrecarga y cortocircuito
  • Campo de aplicación en torno a fte. aliment. conmutada
  • Adicionalmente, el ECP-E2 puede controlarse a distancia por medio de la entrada de mando (12) p. ej., a través de un PLC

Datos mercantiles

Clave de pedido 0912046
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 267 (C-6-2015)
EAN 4046356144254
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,700 g
Número de tarifa arancelaria 85362010