Interruptores de protección de aparatos electrónicos - ECP 6 - 0912033

Interruptores de protección de aparatos electrónicos, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: electrónico, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: en elemento de base, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Enchufable en el casquillo TMCP SOCKET M
  • Ancho de tan solo 12,5 mm
  • Se pueden conectar cargas capacitivas, la desconexión se efectúa únicamente en caso de sobrecarga o cortocircuito
  • Indicación del estado de funcionamiento y de fallos mediante los LED y contactos de señal integrados
  • Puesta de fusibles select. de todos los circ. de carga DC 24V en fuentes aliment. conmut.
  • Combinación de limitación de corriente electrónica activa la probada tecnología de interruptor de protección, incluida la separación galvánica
  • Limit. de corr. de defecto siempre a un valor 1,8 veces mayor que corriente nominal

Datos mercantiles

Clave de pedido 0912033
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 267 (C-6-2015)
EAN 4046356092050
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,600 g
Número de tarifa arancelaria 85362010