Interruptores de protección de aparatos electrónicos - ECP 3 - 0911047

Interruptores de protección de aparatos electrónicos, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: electrónico, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: en elemento de base, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0911047
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 267 (C-6-2015)
EAN 4046356116053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,060 g
Número de tarifa arancelaria 85362010