Interruptores de protección de aparatos electrónicos - ECP 2 - 0911034

Interruptores de protección de aparatos electrónicos, tipo de conexión: enchufable, anchura: 12,5 mm, tipo de fusible: electrónico, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0911034
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-4-2017)
EAN 4046356116046
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,900 g
Número de tarifa arancelaria 85362010