Interruptores de protección de aparatos electrónicos - EC-E 6A DC24V - 0903046

Interruptor de protección electrónico, 1 entrada de reset, corriente nominal: 6 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Una combinación de limitador de corriente electrónica activa para cortocircuitos y una desconexión por sobrecarga se encargan de que el interruptor de protección pueda reaccionar con mayor rapidez ante sobrecargas que la fuente de alimentación conmutada
  • Puesta de fusibles select. de todos los circ. de carga DC 24V en fuentes aliment. conmut.
  • A la vez, la corriente de defecto siempre se limita a un valor de 1,3 a 1,8 veces más alto que la corriente nom.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0903046
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (C-6-2015)
EAN 4046356466929
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,480 g
Número de tarifa arancelaria 85362010