Interruptores de protección de aparatos electrónicos - EC-E4 8A - 0903037

Interruptor de protección electrónico, contacto de señales: 1 contacto cerrado, corriente nominal: 8 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Una combinación de limitador de corriente electrónica activa para cortocircuitos y una desconexión por sobrecarga se encargan de que el interruptor de protección pueda reaccionar con mayor rapidez ante sobrecargas que la fuente de alimentación conmutada
  • Puesta de fusibles select. de todos los circ. de carga DC 24V en fuentes aliment. conmut.
  • A la vez, la corriente de defecto siempre se limita a un valor de 1,3 a 1,8 veces más alto que la corriente nom.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0903037
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 268 (C-6-2015)
EAN 4046356328128
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,800 g
Número de tarifa arancelaria 85362010