Interruptores de protección de aparatos electrónicos - ECP-E 6A - 0900618

Interruptores de protección de aparatos electrónicos, Número de polos: 1, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: electrónico, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: en elemento de base, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Enchufable en el casquillo TMCP SOCKET M
  • Ancho de tan solo 12,5 mm
  • Indicación del estado de funcionamiento o fallo mediante el LED de varios colores, así como la salida de estado integrada (12)

Datos mercantiles

Clave de pedido 0900618
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 266 (C-6-2015)
EAN 4046356103763
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,560 g
Número de tarifa arancelaria 85362010