nuevo

Caja de bornes - C3 S4 A 300X300X210 - 0899639

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo a la izquierda y la derecha, Material: Acero inoxidable 304 / 1.4301, Superficie: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 210 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placas de brida

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899639
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626286815
Número de tarifa arancelaria 94032080