Caja de bornes - E1 S4 A 450X620X160 - 0899624

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, Material: Acero inoxidable 304 / 1.4301, Superficie: cepillado, plateado, 450 mm x 620 mm x 160 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placas de brida

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899624
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626286662
Número de tarifa arancelaria 94032080