nuevo

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

La ilustración muestra artículos parecidos

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Tipo de cierre: Puerta, Volumen de suministro: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899333
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626276021
Número de tarifa arancelaria 85489090