Caja de bornes - E PX A 250X400X161 - 0899319

La ilustración muestra artículos parecidos

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 250 mm x 400 mm x 161 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899319
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626275888
Número de tarifa arancelaria 85489090