Caja de bornes - C S6 A 300X400X200 - 0899140

Caja de bornes, con bisagra para puerta y cierre giratorio con un cuarto de vuelta, incluida placa de montaje, sin placas abridadas, Material: Acero de ley 316L / 1.4404, Superficie: cepillado, plateado, 300 mm x 400 mm x 200 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899140
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626204703
Número de tarifa arancelaria 94032080