Caja de bornes - C3 S6 A 508X762X210 - 0899116

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo a la izquierda y la derecha, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 508 mm x 762 mm x 210 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899116
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 531 (C-3-2017)
EAN 4046356928786
Número de tarifa arancelaria 94032080