Caja de bornes - E1 S6 A 350X500X160 - 0899044

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, Material: Acero de ley 316L / 1.4404, Superficie: cepillado, plateado, 350 mm x 500 mm x 160 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placas de brida

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899044
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 489 (C-5-2015)
EAN 4046356928045
Número de tarifa arancelaria 94032080