Caja de bornes - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Caja de bornes, Material: Acero de ley 316L / 1.4404, Superficie: cepillado, plateado, 200 mm x 100 mm x 80 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
  • Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
  • Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0899002
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 486 (C-5-2015)
EAN 4046356927604
Número de tarifa arancelaria 94032080