Borne de paso - PVB10 - 0870120

La figura muestra el artículo PVB 5

Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, Número de conexiones: 20, Número de polos: 1, Sección: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Anchura: 66,6 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0870120
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 440 (C-3-2015)
EAN 4017918254902
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010