Borne de paso - PVB 2 - 0870023

Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, Número de conexiones: 4, Número de polos: 1, Sección: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Anchura: 17 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0870023
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 440 (C-3-2015)
EAN 4017918241063
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,960 g
Número de tarifa arancelaria 85369010