Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU - 0864105

Entubado termorretráctil, Rollo, azul, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sin impresión, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 9,5-19,1 mm, Superficie útil: sin fin x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0864105
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626070490
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39173200