Marcador para bornes - TMT 100 R P8 CUS - 0852181

La imagen muestra la variante TMT 8 R

Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8 mm, Superficie útil: 6,35 x 101,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0852181
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356356022
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900