Película de rotulación para tira Zack - TML (101X9,5)R P6 TR CUS - 0852160

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 101 mm x 9,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0852160
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356355353
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900