Película de rotulación para tira Zack - TML (101X4,2)R P5 TR CUS - 0852153

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, para ancho de borne: 5 mm, Superficie útil: 101 mm x 4,2 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0852153
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356355278
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900