Marcado de aparatos - EMP-V4A CS LID - 0839003

Marcado de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 70 x 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de dispositivos de acero inoxidable para encajar en soporte para señalización
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0839003
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 487 (C-5-2015)
EAN 4055626076041
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 73269098